Catalog navigation
Catalogues
Recherche par variable
Choix du modèle CAO
Ajouter pour comparer
Produit(s) sélectionnable(s): 1
ARTNR
Référence
EN10077029
LOD
Niveau de détail
350
200
BILD
Photo du produit
en10077029.png
CNSLINA
Nom de la nomenclature
EN10077029 - SLX EL LED DISPLAY CPS 24m SM
GKAT
Catégorie d'appareils
Luminaires de secours à pictogramme
PRODB
Description du produit
BS
Interface utilisateur
-
STEUSYS
Système de commande
ON/OFF
MONART
Type de montage
Apparent
MONORT
Type de montage
Au plafond / mural
L
Longueur
328 mm
B
Largeur
108 mm
H
Hauteur/profondeur
195 mm
GEW
Poids
144
g
EL
Longueur
370 mm
EB
Largeur
115 mm
ET
Profondeur
66 mm
FAR
Couleur
blanc, similaire à RAL 9016
WERKS
Matériau
Polycarbonate résistant aux UV
IP
Indice de protection
IP 20
SK
Classe de protection
II
TEMP
Température ambiante admissible
5...+35 °C
NENNSP
Tension nominale
24 - 230 V AC
ALEIQ
Section de conducteur à brancher
1,50 - 2,50 mm²
AWINK
Angle de rayonnement
°
BLP
Puissance nominale P
3 W
LDAUER
Autonomie
-
h
EWEITE
Distance de visibilité (DIN EN)
24 m
AKKU
Batterie
-
AUTSEL
Test automatique
false
STATUS
Affichage d'état
-
EINSP
Alimentation
centralisé (batterie centrale)
ULAND
Pays d'origine
DE
ZTN
Numéro de tarif douanier (UE)
94056020
DEEPLINK
Lien profond
https://www.esylux.fr/p/EN10077029
PDFLINK
Fiche produit
https://www.esylux.fr/dl/EN10077029
EF000233
Alimentation
zentral (Zentralbatterie)
EF011868
type de câblage
convient à un câblage direct
EF012090MAX
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
35 °C
EF012090MIN
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
5 °C
EF000381
Appareil
Ballast LED commandé en courant
EF000008
Largeur
108 mm
EF000846
Largeur
115 mm
EF023518
hauteur/profondeur d'encastrement
66 mm
EF004265
Longueur
370 mm
EF006436
Adapté au nombre de sources lumineuses
1
EF001456
Hauteur/profondeur
195 mm
EF009482
régulation constante du flux lumineux
Non
EF000085
section de conducteur
2,5 mm²
EF006420
"Luminaire à température de surface limitée ""Marque D"""
Non
EF012170
élément de distribution de lumière
autre
EF001438
Longueur
328 mm
EF009347
puissance du système
3 W
EF005905
Avec source lumineuse
Oui
EF005127MAX
tension nominale (Un) - max
230 V
EF005127MIN
tension nominale (Un) - min
24
V
EF001391
Nombre de pôles
4
EF000187
Type de tension
AC
EF004284
Matériau du couvercle
Kunststoff transparent
EF004258
nombre de têtes de luminaire
1
EF001278
Type de marquage
doppelseitig
EF000030
Fonction
Rettungswegkennzeichnung
EF001277
Adapté au type de marquage
Acrylglasplatte
EF000483
Avec télécommande
Non
EF007947
Avec connexion pour télécommande
true
EF011099
pictogramme inclus
false
EF000003
Type de montage
Aufbau/Einbau
EF002960
Type de commutation
Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
EF008091
Dispositif de surveillance
automatischer Selbsttest
EF004351
type de batterie
EF012518MAX
temps d'opération nominal - max
h
EF012518MIN
temps d'opération nominal - min
h
Procurement
Last update20 avr. 2026 07:02
Part numberEN10077029
AUSSCHREIBEN.DEhttps://dev.ade.orcalab.de/catalog/doepke/catalogItem/f8f8c24f-e8df-424e-b6de-dac7145a3322
Toutes les informations sans garantie
Dernière mise à jour: 20 avr. 2026 07:02
Aperçus & Génération 3D