Catalog navigation
Alle Kataloge
Variablen-Suche
CAD-Modellauswahl
Zum Teilevergleich hinzufügen
Auswählbare Produkte: 1
ARTNR
Artikelnummer
EN10077029
LOD
Detaillierungsgrad
350
200
BILD
Produktbild
en10077029.png
CNSLINA
Stücklistenname
EN10077029 - SLX EL LED DISPLAY CPS 24m SM
GKAT
Gerätekategorie
Rettungszeichenleuchte
PRODB
Produktbeschreibung
BS
Benutzerschnittstelle
-
STEUSYS
Steuerungssystem
ON/OFF
MONART
Montageart
Aufbau
MONORT
Montageort
Decke / Wand
L
Länge
328 mm
B
Breite
108 mm
H
Höhe/Tiefe
195 mm
GEW
Gewicht
144
g
EL
Einbaulänge
370 mm
EB
Einbaubreite
115 mm
ET
Einbautiefe
66 mm
FAR
Farbe
weiß, ähnlich RAL 9016
WERKS
Werkstoff
UV-stabilisiertes Polycarbonat
IP
Schutzart
IP20
SK
Schutzklasse
II
TEMP
Zulässige Umgebungstemperatur
5...+35 °C
NENNSP
Nennspannung
24 - 230 V AC
ALEIQ
Anschließbarer Leiterquerschnitt
1,50 - 2,50 mm²
AWINK
Ausstrahlungswinkel
°
BLP
Bemessungsleistung P
3 W
LDAUER
Leuchtdauer
-
h
EWEITE
Erkennungsweite (DIN EN)
24 m
AKKU
Akku
-
AUTSEL
Automatischer Selbsttest
false
STATUS
Statusanzeige
-
EINSP
Einspeisung
zentral (Zentralbatterie)
ULAND
Ursprungsland
DE
ZTN
Zolltarifnummer
94056020
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.de/p/EN10077029
PDFLINK
Datenblatt
https://www.esylux.de/dl/EN10077029
EF000233
Einspeisung
zentral (Zentralbatterie)
EF011868
Art der Verdrahtung
geeignet für Durchgangsverdrahtung
EF012090MAX
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 - max
35 °C
EF012090MIN
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 - min
5 °C
EF000381
Betriebsgerät
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
EF000008
Breite
108 mm
EF000846
Einbaubreite
115 mm
EF023518
Einbauhöhe/-tiefe
66 mm
EF004265
Einbaulänge
370 mm
EF006436
Geeignet für Leuchtmittelanzahl
1
EF001456
Höhe/Tiefe
195 mm
EF009482
Konstant-Lichtstrom-Regelung
Nein
EF000085
Leiterquerschnitt
2,5 mm²
EF006420
"Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ""D-Zeichen"""
Nein
EF012170
Lichtverteiler
sonstige
EF001438
Länge
328 mm
EF009347
Max. Systemleistung
3 W
EF005905
Mit Leuchtmittel
Ja
EF005127MAX
Nennspannung - max
230 V
EF005127MIN
Nennspannung - min
24
V
EF001391
Polzahl
4
EF000187
Spannungsart
AC
EF004284
Werkstoff der Abdeckung
Kunststoff transparent
EF004258
Anzahl der Leuchtenköpfe
1
EF001278
Art der Kennzeichnung
doppelseitig
EF000030
Funktion
Rettungswegkennzeichnung
EF001277
Geeignet für Kennzeichnungsart
Acrylglasplatte
EF000483
Mit Fernbedienung
Nein
EF007947
Mit Fernschalteranschluss
true
EF011099
Mit Piktogramm
false
EF000003
Montageart
Aufbau/Einbau
EF002960
Schaltungsart
Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
EF008091
Überwachungseinrichtung
automatischer Selbsttest
EF004351
Akkubeschaffenheit
EF012518MAX
Nennbetriebsdauer - max
h
EF012518MIN
Nennbetriebsdauer - min
h
Procurement
Last update20.04.2026, 07:02
ArtikelnummerEN10077029
AUSSCHREIBEN.DEhttps://dev.ade.orcalab.de/catalog/doepke/catalogItem/f8f8c24f-e8df-424e-b6de-dac7145a3322
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 20.04.2026, 07:02
Preview - Generation
Angebot
3D
2D