Catalog navigation
Todos los catálogos
Búsqueda variable
Selección de modelo CAD
Añadir para comparar
Productos disponibles: 1
ARTNR
Código
EN10077029
LOD
Nivel de detalle
350
200
BILD
Imagen de producto
en10077029.png
CNSLINA
Nombre de la lista de piezas
EN10077029 - SLX EL LED DISPLAY CPS 24m SM
GKAT
Categoría del dispositivo
Luminaria de señalización de emergencia
PRODB
Descripción del producto
BS
Interfaz del usuario
-
STEUSYS
Sistema de control
ON/OFF
MONART
Tipo de montaje
superficial
MONORT
Lugar de montaje
Techo/pared
L
Longitud
328 mm
B
Anchura
108 mm
H
Altura/Profundidad
195 mm
GEW
Peso
144
g
EL
Longitud de montaje
370 mm
EB
Anchura de montaje
115 mm
ET
Profundidad de montaje
66 mm
FAR
Color
Blanco, similar a RAL 9016
WERKS
Material
Policarbonato estabilizado frente a la radiación UV
IP
Tipo de protección
IP20
SK
Clase de protección
II
TEMP
Temperatura ambiente admisible
5...+35 °C
NENNSP
Tensión nominal
24 - 230 V AC
ALEIQ
Calibre de cable conectable
1,50 - 2,50 mm²
AWINK
Ángulo de radiación
°
BLP
Potencia nomina P
3 W
LDAUER
Autonomía
-
h
EWEITE
Anchura de captación (DIN EN)
24 m
AKKU
Batería
-
AUTSEL
Autoverificación automática
false
STATUS
Indicación de estado
-
EINSP
Alimentación
centralizado (pila central)
ULAND
País de origen
DE
ZTN
Partida arancelaria (UE)
94056020
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.es/p/EN10077029
PDFLINK
Hoja de datos
https://www.esylux.es/dl/EN10077029
EF000233
Alimentación
zentral (Zentralbatterie)
EF011868
Tipo de cableado
adecuado para el cableado de paso
EF012090MAX
Temperatura ambiente nominal según IEC 62722-2-1
35 °C
EF012090MIN
Temperatura ambiente nominal según IEC 62722-2-1
5 °C
EF000381
Equipo en servicio
Dispositivo de control LED, control por corriente
EF000008
Anchura
108 mm
EF000846
Anchura de montaje
115 mm
EF023518
Altura/profundidad del hueco
66 mm
EF004265
Longitud de montaje
370 mm
EF006436
Apto para número de bombillas
1
EF001456
Altura/Profundidad
195 mm
EF009482
Regulación del flujo luminoso constante
No
EF000085
Calibre de cable
2,5 mm²
EF006420
"Luminaria con temperatura superficial limitada ""marca D"""
No
EF012170
Distribuidor de luz
otros
EF001438
Longitud
328 mm
EF009347
Potencia máx. del sistema
3 W
EF005905
Con bombilla
Si
EF005127MAX
Tensión nominal - max
230 V
EF005127MIN
Tensión nominal - min
24
V
EF001391
Número de polos
4
EF000187
Tipo de tensión
AC
EF004284
Material de la cubierta
Kunststoff transparent
EF004258
Número de cabezales de la luminaria
1
EF001278
Tipo de denominación
doppelseitig
EF000030
Función
Rettungswegkennzeichnung
EF001277
Apto para tipo de denominación
Acrylglasplatte
EF000483
Con mando a distancia
No
EF007947
Con conexión por control remoto
true
EF011099
Con pictograma
false
EF000003
Tipo de montaje
Aufbau/Einbau
EF002960
Tipo de circuito
Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
EF008091
Dispositivo de monitorización
automatischer Selbsttest
EF004351
Tipo de pila
EF012518MAX
Autonomía nominal - max
h
EF012518MIN
Autonomía nominal - min
h
Procurement
Last update20 abr 2026, 7:02
Part numberEN10077029
AUSSCHREIBEN.DEhttps://dev.ade.orcalab.de/catalog/doepke/catalogItem/f8f8c24f-e8df-424e-b6de-dac7145a3322
Toda la información sin garantía
Última actualización: 20 abr 2026, 7:02
Preview - Generation
Oferta
3D
2D