Catalog navigation
Все каталоги
Поиск переменной
Выбор CAD модели
Добавить для сравнения
Доступные продукты: 1
ARTNR
Номер артикула
EN10077029
LOD
Уровень детализации
350
200
BILD
Изображение изделия
en10077029.png
CNSLINA
Название списка деталей
EN10077029 - SLX EL LED DISPLAY CPS 24m SM
GKAT
Категория устройства
Световые указатели
PRODB
Описание изделия
BS
Интерфейс пользователя
-
STEUSYS
Система управления
ON/OFF
MONART
Тип монтажа
Структура
MONORT
Место монтажа
Потолок / стена
L
Длина
328 mm
B
Ширина
108 mm
H
Высота/глубина
195 mm
GEW
Масса
144
g
EL
Монтажная длина
370 mm
EB
Монтажная ширина
115 mm
ET
Глубина монтажа
66 mm
FAR
Цвет
Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016
WERKS
Материал
УФ-стабилизированный поликарбонат
IP
Степень защиты
IP20
SK
Класс защиты
II
TEMP
Допустимая температура окружающей среды
5...+35 °C
NENNSP
Номинальное напряжение
24 - 230 V AC
ALEIQ
Поперечное сечение подключаемого кабеля
1,50 - 2,50 mm²
AWINK
Угол излучения
°
BLP
Номинальная мощность P
3 W
LDAUER
Длительность свечения
-
h
EWEITE
Дальность распознавания (DIN EN)
24 m
AKKU
Аккумулятор
-
AUTSEL
Автоматический автотест
false
STATUS
Отображение соответствующего статуса
-
EINSP
Тип электропитания
централизованный (центральная батарея)
ULAND
Страна происхождения
DE
ZTN
Код ТН ВЭД (EС)
94056020
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.ru/p/EN10077029
PDFLINK
Технический паспорт
https://www.esylux.ru/dl/EN10077029
EF000233
Тип электропитания
zentral (Zentralbatterie)
EF011868
Тип проводки
подходит для сквозной проводки
EF012090MAX
Номинальная температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1
35 °C
EF012090MIN
Номинальная температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1
5 °C
EF000381
Устройство управления
Устройство управления светодиодами с ограничением тока
EF000008
Ширина
108 mm
EF000846
Монтажная ширина
115 mm
EF023518
Built-in height/depth
66 mm
EF004265
Монтажная длина
370 mm
EF006436
Подходит для количества осветительных приборов
1
EF001456
Высота/глубина
195 mm
EF009482
Constant light output (CLO)
Нет
EF000085
Поперечное сечение провода
2,5 mm²
EF006420
"Светильник с ограниченной температурой поверхности" "Знак D"""
Нет
EF012170
Light distributor
прочее
EF001438
Длина
328 mm
EF009347
Макс. мощность
3 W
EF005905
С источником света
да
EF005127MAX
Номин. напряжение - Макс
230 V
EF005127MIN
Номин. напряжение - мин
24
V
EF001391
Количество полюсов
4
EF000187
Тип напряжения
AC
EF004284
Материал крышки
Kunststoff transparent
EF004258
Количество плафонов
1
EF001278
Тип маркировки
doppelseitig
EF000030
Функция
Rettungswegkennzeichnung
EF001277
Подходит для типа маркировки
Acrylglasplatte
EF000483
С дистанционным управлением
Нет
EF007947
С подключением дистанционного выключателя
true
EF011099
Пиктограмма включена в комплект
false
EF000003
Тип монтажа
Aufbau/Einbau
EF002960
Схема подключения
Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
EF008091
Контрольное устройство
automatischer Selbsttest
EF004351
Характеристики аккумулятора
EF012518MAX
Номинальное время работы - Макс
h
EF012518MIN
Номинальное время работы - мин
h
Procurement
Last update20 апр. 2026 г., 07:02
Part numberEN10077029
AUSSCHREIBEN.DEhttps://dev.ade.orcalab.de/catalog/doepke/catalogItem/f8f8c24f-e8df-424e-b6de-dac7145a3322
Вся информация без гарантии
Последнее обновление: 20 апр. 2026 г., 07:02
Preview - Generation
Коммерческое предложение
3D
2D